タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTBG0100KD-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TFBGA100-5.5x5.5-0.50 |
Package Description Descriptive text for this package.
|
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu |
Package Status | Active |
Package Type | TFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_20112 |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5.5mm |
幅 | 5.5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5.5 x 5.5 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 134 KB | |
Carrier/Package | PDF 73 KB English | |
その他資料 | PDF 1.15 MB English | |
3件
|