メインコンテンツに移動

pkg_6883 (SOT-25 5)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0005ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
5P2X
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-74A
Package Status
Active
Package Type
SOT-25
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6883
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.9 x 1.6 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 55 KB English
パッケージ外形図 PDF 19 KB
4件