メインコンテンツに移動

pkg_6901 (FBGA 389)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0389GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P389F1-80-KA4-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA389-22x22-0.80
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_6901
Lead Count
389
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
22mm
22mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.76mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
22 x 22 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 239 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 113 KB
4件