メインコンテンツに移動

pkg_699 (TSSOP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0014JA-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TTP-14DBV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSSOP14-4.4x5-0.65
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_699
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 4.4 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
4件