タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0080JB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-80A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-QFP80-14x14-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | QFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_74 |
Lead Count | 80 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.05mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
14 x 14 x 3.05 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 26 KB | |
5 items
|