タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0464FA-A |
Pkg. Previous Code | P464F1-100-LT3-1 |
JEITA Standard | P-BGA464-23x30-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7752 |
Lead Count | 464 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 30mm |
幅 | 25mm |
Thickness | 2.03mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 30 x 25 x 2.03 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 275 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 388 KB | |
4 items
|