タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0161JC-A |
Pkg. Previous Code | P161F1-65-DA9-1 |
JEITA Standard | P-LFBGA161-10x10-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7891 |
Lead Count | 161 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness | 1.51mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.51 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 222 KB | |
Carrier/Package | PDF 431 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 314 KB | |
5 items
|