メインコンテンツに移動

pkg_80 (QFP 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0080GD-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-80B
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP80-14x20-0.80
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_80
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.1mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 3.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 124 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
6件