タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTSB0026DB-B |
Pkg. Previous Code | S26GS-50-9KD-3 |
JEITA Standard | P-TSOP(2)26-0300-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | TSOP(2) |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8246 |
Lead Count | 26 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.62mm |
Thickness | 1.13mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 205 KB | |
Carrier/Package | PDF 71 KB | |
Carrier/Package | PDF 74 KB | |
Carrier/Package | PDF 183 KB | |
Carrier/Package | PDF 208 KB | |
Carrier/Package | PDF 216 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 10 KB | |
7 items
|