タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTSP0008JD-A |
Pkg. Previous Code | P8GR-65-9LG-1 |
JEITA Standard | P-TSSOP8-4.4x3.15-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8307 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4.4mm |
幅 | 3.15mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.4 x 3.15 x 1.2 |