タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTSP0008JF-A |
Pkg. Previous Code | P8MP-65-KAA-1 |
JEITA Standard | P-TSSOP8-2.8x2.9-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8309 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.9mm |
幅 | 2.8mm |
Thickness | 1.03mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.9 x 2.8 x 1.03 |