タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
TTBG0144GA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P144FF-80-DW1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
T-TFBGA144-11x18.5-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | T-TFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8330 |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 18.5mm |
幅 | 11mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.17mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
18.5 x 11 x 1.17 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 467 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 198 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 62 KB | |
5件
|