メインコンテンツに移動

pkg_881 (LQFP 112)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0112JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-112EV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFP112-20x20-0.65
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_881
Lead Count
112
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 75 KB English
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
4件