メインコンテンツに移動

pkg_8823 (TO-92* 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0003EA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T920
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-43A
Package Status
Active
Package Type
TO-92*
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8823
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 27 KB
キャリア/パッケージ PDF 47 KB
パッケージ外形図 PDF 17 KB
3件