メインコンテンツに移動

pkg_8832 (WPAK-D(3) 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWSN0008DD-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
WPAK-D(3)V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
WPAK-D(3)
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8832
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 20 KB
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 27 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
5件