タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PVSF0003ZA-A |
Pkg. Previous Code | P3D1-95-866 |
JEITA Standard | - |
Package Status | Active |
Package Type | SOT-23F |
クラス | Dic |
Package Code | pkg_8917 |
Lead Count | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.9mm |
幅 | 2mm |
Thickness | 0.9mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 2.9 x 2 x 0.9 |