メインコンテンツに移動

pkg_9459 (TO-3PFM 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0005ZB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
TO-3PFM-5
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-93
Package Status
Active
Package Type
TO-3PFM
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_9459
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 24 KB
1件