メインコンテンツに移動

PWG8 (SOIC 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOIC 5.23x5.28x2.16 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOIC
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
PWG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.23mm
Pb Free Category
e3 Sn
5.28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.16mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.23 x 5.28 x 2.16