メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

µPC177GR-9LG, µPC339GR-9LG comparators are designed for single power supply operation. The features include low-voltage operation, common-mode input voltage range from V-(GND) level, open-collector output and low current consumption. Furthermore, these products can operate with both power supplies and can be widely used for various voltage comparison application. Depending on the usage and operating ambient temperature range, the µPC177GR-9LG is design for extended temperature and µPC339GR-9LG is design for general purposes. In addition, compatible DC parameter selection for the comparators are available under special products. Along with this series of lineup are dual type comparators, µPC277GR-9LG, µPC277MP-KAA, and µPC393GR-9LG with the same circuit configuration are also available

特長

  • Input Offset Voltage: ±1 mV (TYP.)
  • Input Bias Current: 20 nA (TYP.)
  • Voltage Gain: 200000 (TYP.)
  • Pulse Response Time: 1.6 µs (TYP.)
  • Output Sink Current: 16 mA (TYP.)
  • A wired OR is possible as the output is an open collector
  • Low Voltage Operation: V + - V - : +2 ~ +32 V
  • Small Package (Half the footprint size of 14-pin plastic SOP ( 1.27 mm pitch))

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 520 KB English
トレーニング PDF 258 KB
トレーニング PDF 325 KB
製品別信頼性資料 PDF 138 KB
製品別信頼性資料 PDF 138 KB
パンフレット PDF 482 KB English , 简体中文
その他資料 PDF 450 KB
その他資料 PDF 451 KB
アプリケーションノート PDF 357 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models