概要
説明
The EL4340, EL4342 are fixed unity gain mux amps featuring high slew rates and excellent bandwidth for video switching. These devices feature a high impedance output state (HIZ) that enables the outputs of multiple devices to be wired together. A power-down mode (ENABLE) is included to turn off un-needed circuitry in power sensitive applications. The ENABLE pin, when pulled high, sets the EL4340, EL4342 into standby power mode - consuming just 18mW. An added feature in the EL4340 is a latch enable function (LE) that allows independent logic control using a common logic bus.
特長
- Triple 2:1 and 4:1 multiplexers for RGB
- Internally set gain-of-1
- High-Speed three-state outputs (HIZ)
- Power-down mode (ENABLE)
- Latch enable (EL4340)
- ±5V operation
- ±870 V/µs slew rate
- 500MHz bandwidth
- Typical supply currents 10mA/ch (EL4340) and 15.3mA/ch (EL4342)
- Pb-free (RoHS compliant)
製品比較
アプリケーション
- HDTV/DTV analog inputs
- Video projectors
- Computer monitors
- Set-top boxes
- Security video
- Broadcast video equipment
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 989 KB | |
Price Increase Notice | PDF 208 KB | |
製品変更通知 | PDF 328 KB | |
製品変更通知 | PDF 529 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 310 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。