メインコンテンツに移動
ご購入
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
9DBL0455 - 4-Output 3.3V PCIe Gen 1–5 Clock Fanout Buffer with LOS

概要

説明

The 9DB433 zero delay buffer (ZDB) supports PCIe Gen3 requirements while being backward compatible with PCIe Gen2 and Gen1. The 9DB433 is driven by a differential SRC output pair from a 932S421 or 932SQ420 or equivalent main clock generator.

特長

  • Four 0.7V HCSL differential output pairs
  • Phase jitter: PCIe Gen3 < 1ps rms
  • Phase jitter: PCIe Gen2 < 3.1ps rms
  • Phase jitter: PCIe Gen1 < 86ps peak-to-peak
  • Supports Zero Delay Buffer mode and Fanout mode
  • Bandwidth programming available
  • 33MHz to 110MHz operation in PLL mode
  • 10MHz to 110MHz operation in Bypass mode

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

PCIe Clocking Architectures (Common and Separate)

This is the first video in our PCIe series. In this video, we define PCIe architectures, focusing on common and separate clock architectures. Watch the rest of the video series below where Ron will cover the impact of different timing architectures.

Watch the Video Series Below