メインコンテンツに移動

概要

説明

The 9FGL699 is a 6-output low-power clock sythesizer for PCIe Gen2. It runs from a 25 MHz XTAL, provides spread spectrum capability, and has an SMBus for software control of the device.

特長

  • 6 - 100 MHz Differential low power push pull (HCSL compatible) output pairs
  • 32-pin QFN; space-savings
  • Push Pull outputs
  • Low power consumption, reduced component count
  • PCIe Gen2
  • Spread spectrum capability; reduced EMI when needed
  • D2/D3 SMBus Write/Read SMBus address
  • Cycle-to-cycle jitter <125 ps
  • Output-to-output skew < 100 ps
  • Current consumption < 40 mA
  • PCIe Gen2 phase jitter < 3.0 ps RMS

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

PCIe Clocking Architectures (Common and Separate)

This is the first video in our PCIe series. In this video, we define PCIe architectures, focusing on common and separate clock architectures. Watch the rest of the video series below where Ron will cover the impact of different timing architectures.

Watch the Video Series Below