メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The 552-02S is a low skew, single-input to eight-output clock buffer. The device offers a dual input with pin select for switching between two clock sources. It has best in class Additive Phase Jitter of sub 50 fsec.

特長

  • Low RMS Additive Phase Jitter: 50 fs
  • Low output skew: 50 ps
  • Operating voltages of 1.8 V to 3.3 V
  • Packaged in 16-pin TSSOP and 16-pin VFQFPN
  • Input clock multiplexer simplifies clock selection
  • Output Enable pin tri-states outputs
  • Input / Output clock frequency up to 200 MHz
  • Low power CMOS technology
  • 3.3 V tolerant inputs
  • Extended temperature (-40°C to +105°C)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models