メインコンテンツに移動

概要

説明

The 651S is a low cost, high-speed single input to four output LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.

特長

  • Low additive phase jitter RMS: 50fs
  • Extremely low skew outputs (50ps)
  • Low-cost clock buffer
  • Packaged in an 8-pin SOIC and 8-pin DFN, Pb-free
  • Input/Output clock frequency up to 200MHz
  • Non-inverting output clock
  • Ideal for networking clocks
  • Operating voltages: 1.8V to 3.3V
  • Output Enable mode tri-state outputs
  • Advanced, low-power CMOS process
  • Extended temperature range: -40 °C to +105 °C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 305 KB
アプリケーションノート PDF 187 KB
概要 PDF 217 KB
製品変更通知 PDF 268 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
アプリケーションノート PDF 495 KB
アプリケーションノート PDF 442 KB
アプリケーションノート PDF 565 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

Low-jitter LVCMOS Fanout Clock Buffers by IDT

This video overviews the LVCMOS Fanout Buffers, showcasing their best-in-class performance with extremely low phase jitter, minimal output skew, and low power consumption, along with other competitive features.