メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8302I-01 is a low skew, 1-to-2 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer w/Complementary Output. The 8302I-01 has a single ended clock input. The single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8302I-01 is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8302I-01 ideal for clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • Complementary LVCMOS / LVTTL output
  • LVCMOS / LVTTL clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Output skew: 165ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 800ps (maximum)
  • Small 8 lead SOIC package saves board space
  • Full 3.3V or 3.3V core/2.5V output supply modes
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free compliant package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models