概要
説明
The 8304I is a low skew, 1-to-4 Fanout Buffer. The 8304I is characterized at full 3.3V for input VDD, and mixed 3.3V and 2.5V for output operating supply modes (VDDO). Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8304I ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
特長
- Four LVCMOS / LVTTL outputs
- LVCMOS clock input
- CLK can accept the following input levels: LVCMOS, LVTTL
- Maximum output frequency: 166MHz
- Output skew: 60ps (maximum)
- Part-to-part skew: 650ps (maximum)
- Small 8 lead SOIC package saves board space
- 3.3V input, outputs may be either 3.3V or 2.5V supply modes
- -40°C to 85°C ambient operating temperature
- Available in lead-free (RoHS 6) compliant package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。