メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 83210 is a low skew, 1-to-10 HSTL Fanout Buffer. The class II HSTL outputs are balanced push-pull in design, capable of delivering 16mA into a 10pF load. This class allows both source series termination and symmetrically double parallel termination.

特長

  • Ten single-ended HSTL outputs
  • One single-ended HSTL clock input
  • Maximum input frequency: 150MHz
  • Output skew: 110ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 2ns (maximum)
  • 1.5V power supply
  • 0°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models