概要
説明
The 8L30210 is a low skew, 1-to-10 LVCMOS/LVTTL fanout buffer. The low impedance LVCMOS/LVTTL outputs are designed to drive 50Ω series or parallel terminated transmission lines.
The 8L30210 is characterized at full 3.3V and 2.5V, mixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 3.3V/1.5V, 2.5V/1.8V, and 2.5V/1.5V output operating supply modes. The input clock is selected from two differential clock inputs or a crystal input. The differential input can be wired to accept a single-ended input. The internal oscillator circuit is automatically disabled if the crystal input is not selected.
特長
- Ten LVCMOS/LVTTL outputs up to 200MHz
- Differential input pair can accept the following differential input levels: LVPECL, LVDS, HCSL
- Crystal oscillator interface
- Crystal input frequency range: 10MHz to 40MHz
- Additive RMS phase jitter: 30fs (typical)
- Power supply modes:
Core/Output
3.3V/3.3V
2.5V/2.5V
3.3V/2.5V
3.3V/1.8V
3.3V/1.5V
2.5V/1.8V
2.5V/1.5V - Supports case temperature up to 105 °C
- -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
- Lead-free (RoHS 6) packaging
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Buff Up Your Design with Renesas Clock Buffers | ブログ | 2018年12月15日 |