メインコンテンツに移動

概要

説明

The 850S1201I is a low-skew, 12:1, single-ended clock multiplexer. The 850S1201I has 12 selectable single-ended clock inputs and 1 single-ended clock output. The device operates up to 250MHz and is packaged in a 20-lead TSSOP package.

特長

  • 12:1 single-ended multiplexer
  • Nominal output impedance: 20Ω (VDD = 3.3V)
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Propagation delay: 2.7ns (maximum)
  • Full 3.3V or 2.5V supply modes
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models