概要
説明
The 844252-04 is a 10Gb/12Gb Ethernet clock generator. The device can synthesize 10 Gigabit Ethernet and 12 Gigabit Ethernet with a 25MHz crystal. It can also generate SATA and 10Gb Fibre Channel reference clock frequencies with the appropriate choice of crystals. The 844252-04 has excellent phase jitter performance and is packaged in a small 16-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.
特長
- Two differential LVDS output pairs
- Crystal input frequency range: 20MHz to 30MHz
- Output frequency range: 150MHz to 187.5MHz
- VCO range: 600MHz to 750MHz
- RMS phase jitter at 156.25MHz (1.875MHz to 20MHz): 0.31ps (typical)
- Full 3.3V supply mode
- 0 °C to 70 °C ambient operating temperature
- Lead-free (RoHS 6) packaging
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 631 KB | |
EOL通知 | PDF 592 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/kachow/src/components/common/images/ecad-models.jpg)