メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

EtherCAT対応アプリケーション開発にあたり、より迅速かつスムーズに製品開発を進めて頂く環境として、IAR社製の導入評価キットをご紹介いたします。

EC-1導入評価キットは、組込アプリケーションを設計, 開発, 実装, テストをするためのハードウェアおよびソフトウェアを同梱しています。本キットをご使用頂くことにより、いままで産業イーサネットを使用していなかったお客様でも、初期検討用の通信環境を容易に立ち上げる事が出来ます。また、EC-1の開発環境の立ち上げも実現できます。それにより、具体的な開発のフェイズへ迅速に移行することが可能となります。

導入評価キット問い合わせ先

IARシステムズ株式会社 : https://www.iar.com/ja/products/architectures/arm/iar-embedded-workbench-for-arm

注意事項 : 開発評価キットを用いるにあたり

本ソリューションキットを用いて評価を行うためには、下記の様なスレーブスタックコード作成ツールとマスタ機能が別途必要となります。必要に応じ入手をお願いいたします。

特長

  • 評価ボード (TS-EC-1-COM)
  • JTAG-ICE (Ijet-Lite)
  • EWARM 30日評価版 *32KB制限版も使用可能

アプリケーション

  • EtherCAT通信

設計・開発

サンプルコード