概要
説明
The HXR5004A Transimpedance Limiting Amplifier array is a member of the family of Optical Receiver Transmitter Array (ORTA) products targeted at the parallel optical links market. Together with a PIN detector array or discrete detectors, high capacity, high availability optical links can be designed for telecom and datacom applications. The 3.3V SiGe device integrates the transimpedance preamplifier, the limiting post-amplifier and a versatile CML output stage for four optical channels.
特長
- 20mApp receiver sensitivity for 10^-12 BER at 10.3 Gbps
- Better than 1.5mApp overload
- 66mW per channel power consumption with low power setting
- Adjustable output swing size and pre-emphasis mode and signal detect threshold
- Independent RSSI
- Optimized for isolated and common cathode photo-detector arrays from multiple vendors
- Control lines accessible on both sides of the chip
- QSFP MSA compliance
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品概要 | PDF 185 KB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
EOL通知 | PDF 717 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。