メインコンテンツに移動

オプティカルトランスインピーダンス・アンプ(TIA) – 一般用

ルネサスは、データセンターアプリケーション、長距離およびメトロアプリケーションにおける光ネットワーク用のリニア、リミッティングオプティカルトランスインピーダンスアンプ(TIA)、およびドライバモジュレータといった包括的ポートフォリオを提供しています。 RenesasのTIAは、プログラム可能なトランスインピーダンスと周波数範囲を備えた柔軟な電力レベル制御を、すべて省スペースフットプリントで提供します。

短距離、データセンター向けTIA

Renesasのポストアンプ(TIA+PA)内蔵低電力トランスインピーダンスアンプは、高性能、高データレート、低電力であり、低放射です。 ルネサスのTIA+PAレシーバアレイは、チップ間、基板間、およびシステム間の光相互接続を可能にし、銅線ケーブルの制約を廃し、EMIと消費電力を大幅に削減しながらより高いデータレートを実現します。

長距離、メトロ向けTIA

RenesasのリニアTIAは、優れた利得、ノイズ性能、および消費電力を特長とし、ダイ形式で入手可能ですが、RenesasのリミッティングTIAは、DPSKおよびDQPSKレシーバに使用され、ダイ形式およびパッケージ形式で提供されます。 レシーバオプティカルサブアセンブリ(ROSA)が、高い入力感度、高いトランスインピーダンスゲイン、低ノイズ/ジッタ、低消費電力、高電圧出力(またはこれらすべての機能の組み合わせ)を必要とする場合でも、ルネサスはこれらに適したソリューションを提供できます。

プロダクトセレクタ: オプティカルトランスインピーダンス・アンプ(TIA) – 一般用

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ビデオ&トレーニング

GX76474 / GX36420 Driver and TIA for 400G Telecom Optical Networks

An overview of Renesas’ 64 Gbaud GX76474 driver family and GX36420 series Coherent TIAs that combine exceptional analog performance, low power, and high reliability with high bandwidth and configurability to support coherent optical communications, the telecom industry’s fastest growing segment. Both series also cover all the optical modulator technologies currently on the market, including Lithium Niobate, Indium Phosphide, and Silicon Photonics, as well as the industry-standard ICR and TROSA configurations.

ツール&リソース