概要
説明
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS8802-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。
特長
- 実装面積40%削減(5-pin SOP 2 個)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 電源電圧が高い(VCC = 35 V)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
- 応答速度が速い(tPHL = 0.8 μs MAX., tPLH = 1.2 μs MAX.)
- テーピング対応品:
PS8802-1-F3, F4:1 500 個/リール
PS8802-2-F3, F4:1 500 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:File No. E72422
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 410 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 161 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB English | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。