概要
説明
PS9551AL4 は,高精度ΔΣA/D コンバータを内蔵し,入力されたアナログ電圧を 1 bit のデータ列に変換する光絶縁型 A/D コンバータです。PS9551AL4 の後段に Sinc3フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数 ENOB = 12 bits (typ)のデジタル信号出力が得られます。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので、電流検出/電圧検出部用に最適です。
特長
- 基準電圧バラツキが小さい(GE = ±1% MAX.)
- 分解能が高い(ENOB = 12 bits TYP.)
- 動作温度(TA = −40~105℃)
- ノン・リニアリティ(INL = 0.14% MAX.)
- 入力オフセットが低い(VOS = 3 mV MAX.)
- 入力オフセット温度ドリフトが小さい(|dVos/dTA|= 2 μV/℃ TYP.)
- クロック出力(fCLK = 10 MHz TYP.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMR = 15 kV/μs MIN.)
- パッケージ:8 ピン DIP の長沿面表面実装用リード・フォーミング品(L4)
- エンボス・テーピング対応品:PS9551AL4-E3:1 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.02 MB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 202 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。