概要
説明
PS9332L, PS9332L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,アクティブ・ミラー・クランプ機能を内蔵しており、IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9332L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9332L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9332L2)
- 出力ピーク電流 (2.0 A MAX., 1.5 A MIN.)
- 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 200 ns MAX.)
- UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
- アクティブ・ミラー・クランプ機能内蔵
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度 (125 ℃)
- エンボス・テーピング対応品:PS9332L-E3, PS9332L2-E3:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
- UL 認定品:No. E72422
- CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
- SEMKO認定品 (EN 60065, EN 60950)
- DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 750 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB English | |
Product Advisory | PDF 202 KB English | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。