メインコンテンツに移動

概要

説明

PS9332L, PS9332L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,アクティブ・ミラー・クランプ機能を内蔵しており、IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9332L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9332L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9332L2)
  • 出力ピーク電流 (2.0 A MAX., 1.5 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 200 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • アクティブ・ミラー・クランプ機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度 (125 ℃)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9332L-E3, PS9332L2-E3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL 認定品:No. E72422
    • CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    • SEMKO認定品 (EN 60065, EN 60950)
    • DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 750 KB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
製品アドバイザリ PDF 202 KB English
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models