概要
説明
PS9506, PS9506L1, PS9506L2, PS9506L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9506L1 は,PS9506 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L2 は,PS9506 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L3 は,PS9506 の表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9506L1, PS9506L2)
- 出力ピーク電流(0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
- 高速スイッチング(tPLH, tPHL = 0.4 μs MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
- エンボス・テーピング対応品:PS9506L2-E3, PS9506L3-E3:1 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
- UL 認定品:No. E72422
- CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
- SEMKO 認定品:No. 1115598
- DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 376 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB English | |
Product Advisory | PDF 202 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。