概要
説明
PS9113 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
特長
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 小型パッケージ(SO-5)
- 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
- 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 270 ns TYP.)
- パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 270 ns TYP.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- エンボス・テーピング対応品:PS9113-F3: 2 500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Single protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 基礎絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.05 MB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。