メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

PS9513, PS9513L1, PS9513L2, PS9513L3 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9513L1 は,PS9513 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L2 は,PS9513 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L3 は,PS9513 の表面実装用リード・フォーミング品です。

特長

  • 沿面距離が長い(8 mm MIN. : PS9513L1, PS9513L2)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
  • 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
  • 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 270 ns TYP.)
  • パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 270 ns TYP.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品
    PS9513L2-E3 : 1 000 個/リール
    PS9513L3-E3 : 1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    BSI 認定品:BS EN 62368-1, 強化絶縁
    SEMKO 認定品:EN 62368-1, IEC 62368-1 強化絶縁
    NEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
    DEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
    FIMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5(オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.00 MB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
製品アドバイザリ PDF 202 KB English
製品変更通知 PDF 799 KB English
製品変更通知 PDF 509 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models