概要
説明
PS9513, PS9513L1, PS9513L2, PS9513L3 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9513L1 は,PS9513 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L2 は,PS9513 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L3 は,PS9513 の表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN. : PS9513L1, PS9513L2)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
- 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
- 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 270 ns TYP.)
- パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 270 ns TYP.)
- オープン・コレクタ出力
- エンボス・テーピング対応品
PS9513L2-E3 : 1 000 個/リール
PS9513L3-E3 : 1 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
BSI 認定品:BS EN 62368-1, 強化絶縁
SEMKO 認定品:EN 62368-1, IEC 62368-1 強化絶縁
NEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
DEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
FIMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.00 MB English | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 202 KB English | |
製品変更通知 | PDF 799 KB English | |
製品変更通知 | PDF 509 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。