概要
説明
The PS2706-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon darlington-connected phototransistor. This is mounted in a plastic SOP (Small Out-line Package) for high density applications. This package has shield effect to cut off ambient light.
特長
- AC input response
- High current transfer ratio (CTR = 2 000% TYP.)
- High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
- SOP (Small Outline Package) type
- High-speed switching (tr, tf == 200 μs TYP.)
- Ordering number of taping product: PS2706-1-F3: 3 500 pcs/reel
- Pb-Free product
- Safety standards UL approved: UL1577, Single protection CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic/Supplementary insulation BSI approved: BS EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.10 MB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。