メインコンテンツに移動

概要

説明

The PS2561D-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2561D-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561DL-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561DL1-1 is lead bending type for long creepage distance. The PS2561DL2-1 is lead bending type for long creepage distance (Gull-wing) for surface mount.

特長

  • Operating ambient temperature: 110°C
  • High Isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High current transfer ratio (CTR = 160% TYP.)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product: PS2561DL-1-F3 : 2 000 pcs/reel PS2561DL2-1-E3: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 7112/7420 SEMKO approved: No. 903238 NEMKO approved: No. P09210868 DEMKO approved: No. 314999 FIMKO approved: No. FI 25119 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.20 MB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 189 KB
製品変更通知 PDF 799 KB English
製品変更通知 PDF 509 KB English
アプリケーションノート PDF 1.18 MB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models