メインコンテンツに移動

概要

説明

The PS2861B-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor.
The package has a shield effect to cut off ambient light, and is mounted in a Shrink SOP (Small Outline Package) for high density applications.
Due to the high isolation voltage between the input and output, the PS2861B-1 is suitable for interface and signal transfer circuits that require surface or high-density mounting.

特長

  • Operating ambient temperature: 110°C
  • Isolation distance (0.4 mm MIN.)
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • Shrink SOP (Small Outline Package) type
  • High-speed switching (tr = 4μs TYP., tf == 5μs TYP.)
  • Embossed tape product: PS2861B-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Reinforced insulation
    BSI approved: BS EN 62368-1, Reinforced insulation
    SEMKO approved: EN 62368-1, IEC 62368-1, Reinforced insulation
    NEMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    FIMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    DEMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    CQC approved: GB8898, GB4943.1, Reinforced insulation
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.18 MB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
製品変更通知 PDF 799 KB English
製品変更通知 PDF 509 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models