メインコンテンツに移動

概要

説明

The QS32X2245 provides a set of 16 high-speed CMOS TTL-compatible bus switches in a flow-through pinout. The QS32X2245 includes internal 25Ω resistors to reduce reflection noise in high-speed applications. QuickSwitch devices provide an order of magnitude faster speed than conventional logic devices. The QS32X2245 operates at -40 °C to +85 °C.

特長

  • Enhanced N-channel FET with no inherent diode to VCC
  • Dual '245 function
  • 25Ω resistor for low noise
  • Low propagation delay, zero ground bounce
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • TTL-compatible control inputs
  • Available in a 40-pin QVSOP package

製品比較

アプリケーション

  • Hot-swapping, hot-docking
  • Voltage translation (5V to 3.3V)
  • Bus switching and isolation
  • Power conservation
  • Clock gating
  • Logic replacement

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models