メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The QS3383 provides ten high-speed CMOS TTL-compatible bus switches. The low ON-resistance of the QS3383 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. Bus exchange configuration allows byte swapping of buses in systems. It can also be used as a 5-wide 2-to-1 multiplexer and to create low-delay barrel shifters, etc. The QS3383 operates at -40 °C to +85 °C.

特長

  • Enhanced N-channel FET with no inherent diode to VCC
  • 5Ω bidirectional switches connect inputs to outputs
  • Zero propagation delay, zero added ground bounce
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • Bus exchange allows nibble swap
  • Available in a 24-pin QSOP package

製品比較

アプリケーション

  • Hot-swapping, hot-docking
  • Voltage translation (5V to 3.3V)
  • Resource sharing
  • Crossbar switching

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models