概要
説明
The QS3861 provides a set of 10 high-speed CMOS TTL-compatible bus switches. The low ON-resistance (5Ω) of the QS3861 allows inputs to be connected without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. The Bus Enable (BE) signal turns the switches on. The QS3861 operates at -40 °C to +85 °C.
特長
- Enhanced N-channel FET with no inherent diode to VCC
- 5Ω bidirectional switches connect inputs to outputs
- Zero propagation delay, zero ground bounce
- Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
- Available in 24-pin QSOP and TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
- Hot-swapping, hot-docking
- Voltage translation (5V to 3.3V)
- Power conservation
- Capacitance reduction and isolation
- Bus isolation
- Clock gating
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。