メインコンテンツに移動

概要

説明

The 74FCT163373 16-bit high-speed, low-power transparent D-type latches are ideal for temporary storage of data. It can be used for implementing memory address latches, I/O ports, and bus drivers and can operate as two 8-bit or one 16-bit latch. The inputs of 74FCT163373 can be driven from either 3.3V or 5V devices which allows use as translators in a mixed 3.3V/5V supply system. The 74FCT163373 operates at -40C to +85C

特長

  • A and C speed
  • Typical tSK(o) (Output Skew) 250ps
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCC = 3.3V ± 0.3V, Normal Range, or VCC = 2.7V to 3.6V, Extended Range
  • CMOS power levels (0.4 uW typ. static)
  • Rail-to-rail output swing for increased noise margin
  • Low Ground Bounce (0.3V typ.)
  • Inputs (except I/O) can be driven by 3.3V or 5V components
  • Available in 48 pin SSOP and TSSOP packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models