メインコンテンツに移動

概要

説明

The 74FCT257T is a high-speed quad 2-input multiplexer. The 74FCT257T has a common Output Enable (OE) input. When OE is high, all outputs are switched to a high-impedance state allowing the outputs to interface directly with bus-oriented systems. The 74FCT257T operates at -40C to +85C

特長

  • A, C, and D speeds
  • Low input and output leakage ?1 uA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: – VOH = 3.3V (typ.) – VOL = 0.3V (typ.)
  • High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 16 pin QSOP package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models