概要
説明
The 74FCT3244 octal high-speed, low-power buffer/line driver is designed to be used as memory data and address drivers, clock drivers, and bus-oriented transmitter/receivers. The three-state controls are designed to operate these devices in a dual-nibble or single-byte mode. The 74FCT3244 operates at -40 °C to +85 °C.
特長
- Standard and A speeds
- ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
- > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- VCC = 3.3V ±0.3V, normal range
- VCC = 2.7V to 3.6V, extended range
- CMOS power levels (0.4µW typ. static)
- Rail-to-rail output swing for increased noise margin
- Available in 20-pin QSOP, SOIC, SSOP, and TSSOP packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。